PTS-IP-datagrensesnitt

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5500 000
6306569
5500 000
6306569
EAN 4010337052685
PE 1
PS 10
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Datagrensesnittet tjener til å utvide den nåværende Pushbutton-oppstarten med en komfortabel oppstart ved hjelp av PC/bærbar PC, og å tilkoble 2-trådsbussen til IP.
  • Prosjektering via Gira Project Assistant (GPA).
  • Oppstart av store prosjekter.
  • Lesing av prosjekteringsdataene fra beholdningsanlegg.
  • Tilkobling Gira 2-trådsbuss til IP.
  • Kun egnet for bruk innendørs.

Tekniske data

Spenningsforsyning
2-trådsbuss:
DC 24 V ±2 V
Tilleggsforsyning:
DC 12 V til 26 V
Strømforbruk:
maks. 5 mA

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x stikklemme
Tilleggsforsyning:
2 x stikklemme

Optisk visning
Modus:
oransje
Funk./prog.:
Grønn

IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Luftfuktighet:
93 % rel. luftfuktighet

Beskyttelsesklasse:
III (iht. IEC 61140)

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
Bestillingsnr 5500000

RFA, 352 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 5500000

IFC, 24 Kb

Laste


Nedlasting (en)


DCS IP data interface
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5500 000

PDF, 390 Kb

Laste


DCS IP data interface
Operating instructions

Quick start guide

Bestillingsnr 5500 000

PDF, 1.071 Kb

Laste


DCS-IP data interface
Software

Firmware file

Bestillingsnr 5500 000

ZIP, 28.804 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Bestillingsnr

ZIP, 1.123.992 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger