Utvidelsesmodul for innbyggingshøyttaler

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1259 00
6306482
1259 00
6306482
EAN 4010337259008
PE 1
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
  • Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
  • Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
  • Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Opptil 12 mekaniske ringeklokketrykknapper kan kobles til.
  • Flere ringeknapper kan kobles til via ytterligere utvidelsesmoduler.
  • Opptil elleve utvidelsesmoduler kan kobles til én innbyggingshøyttaler.
  • Vekselspenningsforespørsel for ringeknapptilkoblingene for å unngå oksidering av knappkontaktene.
  • Liten konstruksjon.
  • Sikring av tilkoblingsklemmene mot feilkobling.
  • Utvidelsesmodulen limes fast eller festes med skruer.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via tilkoblingskabel

Tilkobling tilkoblingskabel:
2 x kontaktlist

Kapslingsgrad:
IP44

Tilkoblinger
mek. ringeklokketrykknapp:
12 x skruklemme
Felles gods for ringeklokketrykknappene:
1 x skruklemme
Tilkoblingskabel:
2 x kontaktlist

Kapslingsgrad:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Merknader

  • Modul for utvidelse av innbyggingshøyttaleren hvis flere enn åtte mekaniske ringeklokke-trykknapper skal kobles til.
  • Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 140 lyddeltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 11 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 136 svarapparater påvegg).
  • Kapslingsgrad IP44 bare i kombinasjon med egnet front eller i montert tilstand.

Leveringsomfang

  • Festematerialet følger med ved levering.

Mål i mm

Inkl. festeplate: B 67 H 66,4 T 27
Uten festeplate: B 67 H 56 T 27
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
Bestillingsnr 125900

RFA, 456 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 125900

IFC, 15 Kb

Laste


Konturmål for innbyggingshøytaler og utvidelsesmodul
Monteringsanvisninger

Bestillingsnr 1258 00
1259 00

PDF, 38 Kb

Laste


Utvidelsesmodul for innbyggingshøyttaler
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1259 00

PDF, 157 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Add-on module for built-in loudspeaker
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 1259 00

PDF, 100 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Shape and dimensions for built-in speaker and add-on module
Installation instructions

Planning aid

Bestillingsnr 1258 00
1259 00

PDF, 41 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger