Designramme til dørstasjon påvegg
Dobbel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 8502 65
8502 65
EAN 4010337032083
PE 1
PS 18
antrasitt
Bestillingsnr 8502 67
8502 67
EAN 4010337032113
PE 1
PS 18
 

Passende reservedel for

Egenskaper

Egenskaper

  • Komplett formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
  • I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44.
  • Vridningssikker påvegghus takket være aluminiumprofil.
  • Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
  • Tyveribeskyttelse ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
  • Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Værbestandig høyttaler.
  • Elektretmikrofon i høy kvalitet.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
  • Justerbart samtalevolum.
  • Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
  • Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
  • Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via 2-trådsbuss

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme

Beskyttelsesgrad:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C
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
Startside Gira porttelefonsystem Dørstasjoner påvegg TX_44 Designramme til dørstasjon påvegg Dobbel