Innsats Modular Jack RJ45 cat. 6A 10 Gbit-Ethernet 4-dobbel
Skjæreklemmeteknikk

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5699 01
5699 01
EAN 4010337463450
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 5699 03
6944249
5699 03
6944249
EAN 4010337463474
PE 1
PS 01
svart matt
Bestillingsnr 5699 10
6944250
5699 10
6944250
EAN 4010337463481
PE 1
PS 01
 
5699 01 Utgående artikkel. Kan leveres frem til 06/2024.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

Monteringsramme monteringsramme KL

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
Skjæreklemmeteknikk:
35 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
  • Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
  • Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
  • Anbefalt installasjon:
    Kaiser Elektronic-bokser
    Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02
    Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94
    Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40