Innsats Modular Jack RJ45 cat. 6A 10 Gbit Ethernet og SAT-F-kontakt
Kobling, SAT-F, isolasjonsforskyvningsklemme Modular Jack

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5697 01
5697 01
EAN 4010337463382
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 5697 03
6944243
5697 03
6944243
EAN 4010337463399
PE 1/5
PS 01
svart matt
Bestillingsnr 5697 10
6944244
5697 10
6944244
EAN 4010337463405
PE 1/5
PS 01
 
5697 01 Utgående artikkel. Kan leveres frem til 06/2024.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

Monteringsramme monteringsramme KL

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
35 mm

Bølgeimpedans ved SAT:
75 Ω

For indre leder:
Ø 0,6 til 1 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
  • Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
  • Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
  • Anbefalt installasjon:
    Kaiser Elektronic-bokser
    Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02
    Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94
    Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40