Innsats høyttalertilkobling 4-dobbel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5694 01
5694 01
EAN 4010337463252
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 5694 03
6944234
5694 03
6944234
EAN 4010337463290
PE 1/5
PS 01
svart matt
Bestillingsnr 5694 10
6944235
5694 10
6944235
EAN 4010337463306
PE 1/5
PS 01
 
5694 01 Utgående artikkel. Kan leveres frem til 06/2024.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

Monteringsramme monteringsramme KL

Egenskaper

Egenskaper

  • Tilkobling foran: Stikklemmer, farge rød / svart.
  • Tilkobling på baksiden: Skruklemmer.

Tekniske data

Monteringsdybde:
18 mm

Tilkoblingstverrsnitt
maksimum:
2,5 mm²
minimum:
1 mm²

Tilkobling
På baksiden:
4 mm²

Merknader

  • Kun for skruefeste.