Innsats høyttalertilkobling dobbel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5693 01
5693 01
EAN 4010337463221
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 5693 03
6944231
5693 03
6944231
EAN 4010337463238
PE 1/5
PS 01
svart matt
Bestillingsnr 5693 10
6944232
5693 10
6944232
EAN 4010337463245
PE 1/5
PS 01
 
5693 01 Utgående artikkel. Kan leveres frem til 06/2024.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

Monteringsramme monteringsramme KL

Egenskaper

Egenskaper

  • Tilkobling foran: Stikklemmer, farge rød / svart.
  • Tilkobling på baksiden: Skruklemmer.

Tekniske data

Monteringsdybde:
18 mm

Tilkoblingstverrsnitt
maksimum:
2,5 mm²
minimum:
1 mm²

Tilkobling
På baksiden:
4 mm²

Merknader

  • Kun for skruefeste.