Innsats høyttalertilkobling enkel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5692 01
5692 01
EAN 4010337463191
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 5692 03
6944228
5692 03
6944228
EAN 4010337463207
PE 1/5
PS 01
svart matt
Bestillingsnr 5692 10
6944229
5692 10
6944229
EAN 4010337463214
PE 1/5
PS 01
 
5692 01 Utgående artikkel. Kan leveres frem til 06/2024.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

Monteringsramme monteringsramme KL

Egenskaper

Egenskaper

  • Tilkobling foran: Stikklemmer, farge rød / svart.
  • Tilkobling på baksiden: Skruklemmer.

Tekniske data

Monteringsdybde:
18 mm

Tilkoblingstverrsnitt
maksimum:
2,5 mm²
minimum:
1 mm²

Tilkobling
På baksiden:
4 mm²

Merknader

  • Kun for skruefeste.