Innsats RCA-audio og HDMI
Overgangskabel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5674 01
5674 01
EAN 4010337461722
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 5674 03
6944174
5674 03
6944174
EAN 4010337461739
PE 1
PS 01
svart matt
Bestillingsnr 5674 10
6944175
5674 10
6944175
EAN 4010337461746
PE 1
PS 01
 
5674 01 Utgående artikkel. Kan leveres frem til 06/2024.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

Monteringsramme monteringsramme KL

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
Overgangskabel:
min. 51 mm

Bølgeimpedans ved overgangskabel:
75 Ω

Lengde på overgangskabelen:
200 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
  • Anbefalt installasjon:
    Kaiser Elektronic-bokser
    Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02
    Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94
    Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40