Innsats RCA-audio
Kobling

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5631 01
5631 01
EAN 4010337460275
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 5631 03
6944045
5631 03
6944045
EAN 4010337460282
PE 1/5
PS 01
svart matt
Bestillingsnr 5631 10
6944046
5631 10
6944046
EAN 4010337460299
PE 1/5
PS 01
 
5631 01 Utgående artikkel. Kan leveres frem til 06/2024.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

Montasjeramme Montasjeramme KL

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
Kobling:
min. 10 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
  • Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
  • Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
  • Anbefalt installasjon:
    Kaiser Elektronic-bokser
    Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02
    Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94
    Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40