BNC-innsats dobbel
Krympekobling

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5630 01
5630 01
EAN 4010337460244
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 5630 03
5630 03
EAN 4010337460251
PE 1/5
PS 01
svart matt
Bestillingsnr 5630 10
5630 10
EAN 4010337460268
PE 1/5
PS 01
 
5630 01 Utgående artikkel. Kan leveres frem til 06/2024.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Bølgeimpedans:
50 Ω

Monteringsdybde:
25 mm

Merknader

  • Ikke egnet for monteringsramme med klapplokk.
  • Kun for skruefeste.
  • OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
  • Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
  • Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
  • Anbefalt installasjon:
    Kaiser Elektronic-bokser
    Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02
    Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94
    Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40