System 106 dørstasjonmodul med oppstartsknapp

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
rustfritt stål / oppstartsknapp
Bestillingsnr 5569 920
6300055
5569 920
6300055
EAN 4010337022459
PE 1
PS 20
aluminium / oppstartsknapp
Bestillingsnr 5569 926
6300056
5569 926
6300056
EAN 4010337022442
PE 1
PS 20
trafikkhvit (lakkert) / oppstartsknapp
Bestillingsnr 5569 902
6300054
5569 902
6300054
EAN 4010337022435
PE 1
PS 20
rustfritt stål V4A / oppstartsknapp
Bestillingsnr 5569 914
5569 914
EAN 4010337091943
PE 1
PS 20
bronse / oppstartsknapp
Bestillingsnr 5569 921
5569 921
EAN 4010337100843
PE 1
PS 20
svart matt / oppstartsknapp
Bestillingsnr 5569 925
5569 925
EAN 4010337100683
PE 1
PS 20
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
Anropsknapp

anropsknapp skriv. anropsknapp TF

En av de følgende artiklene:
Styreenheter

styreenhet audio DIN styreenhet video DIN

En av de følgende artiklene:
Påveggboks 1-kanals til 5-kanals

PV-boks enk. PV-boks dob. PV-boks 3-d PV-boks 4-d PV-boks 2x dob. PV-boks 5-d

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påveggboksen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle merkemuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira merketjeneste.

Egenskaper

Egenskaper

  • Kompakt talemodul med integrert anropstrykknapp for kommunikasjonen mellom inne og ute.
  • En kvalitetsmikrofon og en værbestandig høyttaler sørger for god forståelse.
  • Spenningsforsyning via 2-tråds buss. Ekstra tilkobling for ZV (f.eks. nødvendig fra 3. kameramodul).
  • Alle andre System 106-moduler (unntatt talemodul) forsynes med spenning via dørstasjonsmodulen.

Tekniske data

Spenningsforsyning
System:
Flatkabel, 10-polet
2-trådsbuss:
via styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA)

Inngangseffekt
Maks.:
1 W
Standbymodus:
240 mW

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
1 x stikklemme
ZV:
1 x stikklemme
System:
2 x kontaktlist
Video (analog):
1 x kontaktlist

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Beskyttelsesklasse:
IP54

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Mål i mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Modulær og fleksibel porttelefon
Se hvem som står utenfor døren – med Gira System 106. Edel og puristisk design, robuste materialer og høymoderne teknologi i kompakt konstruksjon sørger for komfort, sikkerhet og en elegant fremtoning ved døren. Det modulære systemet gjør konfigureringen meget fleksibel, og systemet kan når som helst tilpasses eller utvides. Systemet kan enkelt monteres på veggen og egner seg like godt for nybygg som for etterinstallasjon. Gira System 106 er kompatibelt med samtlige Gira svarapparater og porttelefonsystemer fra Gira.
Mer


Mer

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekvemme online-service.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 5569920

RFA, 432 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 5569920

IFC, 13 Kb

Laste


System 106 dørstasjonmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5565 ..
5569 ..

PDF, 841 Kb

Laste


Nedlasting (en)


System 106 Door station module
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5565 ..
5569 ..

PDF, 842 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger