System 106 dørstasjonmodul

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
rustfritt stål
Bestillingsnr 5565 920
6300048
5565 920
6300048
EAN 4010337022480
PE 1
PS 20
aluminium
Bestillingsnr 5565 926
6300049
5565 926
6300049
EAN 4010337022473
PE 1
PS 20
trafikkhvit (lakkert)
Bestillingsnr 5565 902
6300047
5565 902
6300047
EAN 4010337022466
PE 1
PS 20
rustfritt stål V4A
Bestillingsnr 5565 914
5565 914
EAN 4010337091936
PE 1
PS 20
bronse
Bestillingsnr 5565 921
5565 921
EAN 4010337100836
PE 1
PS 20
svart matt
Bestillingsnr 5565 925
5565 925
EAN 4010337100676
PE 1
PS 20
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
Styreenheter

styreenhet audio TMA styreenhet video TMA

En av de følgende artiklene:
Påvegghus enkelt til 5-dobbelt

PV-hus enk. PV-hus dob. PV-hus 3-d PV-hus 4-d PV-hus 2x dob. PV-hus 5-d

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle tekstmuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

Egenskaper

Egenskaper

  • Kompakt talemodul med integrert anropstrykknapp for kommunikasjonen mellom inne og ute.
  • En kvalitetsmikrofon og en værbestandig høyttaler sørger for god forståelse.
  • Spenningsforsyning via 2-tråds buss. Ekstra tilkobling for ZV (f.eks. nødvendig fra 3. kameramodul).
  • Alle andre System 106-moduler (unntatt talemodul) forsynes med spenning via dørstasjonsmodulen.

Tekniske data

Spenningsforsyning
System:
Flatkabel, 10-polet
2-trådsbuss:
via styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA)

Inngangseffekt
Maks.:
1 W
Standbymodus:
240 mW

Tilkoblinger
2-tråds buss:
1 x stikklemme
ZV:
1 x stikklemme
System:
2 x støpsellist
Video (analog):
1 x støpsellist

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Beskyttelsesklasse:
IP54

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Mål i mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Modulær og fleksibel porttelefon
Se hvem som står utenfor døren – med Gira System 106. Edel og puristisk design, robuste materialer og høymoderne teknologi i kompakt konstruksjon sørger for komfort, sikkerhet og en elegant fremtoning ved døren. Det modulære systemet gjør konfigureringen meget fleksibel, og systemet kan når som helst tilpasses eller utvides. Systemet kan enkelt monteres på veggen og egner seg like godt for nybygg som for etterinstallasjon. Gira System 106 er kompatibelt med samtlige Gira svarapparater og porttelefonsystemer fra Gira.
Mer


Mer

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekvemme online-service.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


System 106 dørstasjonmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5565 ..
5569 ..

PDF, 841 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


System 106 Door station module
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5565 ..
5569 ..

PDF, 842 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger