Ny

System 106 Keyless In fingeravtrykksmodul

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
rustfritt stål
Bestillingsnr 5551 920
5551 920
EAN 4010337072799
PE 1
PS 20
aluminium
Bestillingsnr 5551 926
5551 926
EAN 4010337072805
PE 1
PS 20
trafikkhvit (lakkert)
Bestillingsnr 5551 902
5551 902
EAN 4010337072812
PE 1
PS 20
rustfritt stål V4A
Bestillingsnr 5551 914
5551 914
EAN 4010337112860
PE 1
PS 20
bronse
Bestillingsnr 5551 921
5551 921
EAN 4010337108252
PE 1
PS 20
svart matt
Bestillingsnr 5551 925
5551 925
EAN 4010337108245
PE 1
PS 20
 
Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk adgangskontrollsystem basert på siste generasjons flatskanningsteknologi.
  • Idriftsetting og administrering via app.
  • Til bruk som frittstående enhet med Gira TKS-koblingsaktuatorer eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem som porttelefon for bygninger med flere boenheter.
  • Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
  • Analysering av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
  • Fingeravtrykksleseren kan administrere inntil 99 ulike fingeravtrykk.
  • Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (hvis bare det øverste hudlaget er skadet).
  • Personsikkerhet med kryptering.
  • Kort reaksjonstid fra pålegging av finger til godkjenning:ved inntil 30 lagrede fingeravtrykk ca. 1 sek.,ved inntil 99 lagrede fingeravtrykk ca. 3 sek.
  • Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
  • 360°-pålegging av fingeren er mulig.
  • Trefarget LED-statusindikator for visuell signalisering under programmering og betjening.
  • Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikken.
  • Kvitteringssummer signaliserer til bruker eller installatør.
  • Varsellyd ved uberettiget fjerning av fingeravtrykksdelen varsler sabotasje. Sabotasjekobling med reléaktuator i Gira porttelefonsystemet.

Inn-/utganger

  • Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Tekniske data

Spenningsforsyning
System:
Flatkabel, 10-polet
2-trådsbuss:
via styreenhet (DC 26 V ± 2 V) eller via ZV (DC 24 V ± 5 % 300 mA)

Inngangseffekt
Maks.:
1 W
Standbymodus:
700 mW med lys

Relé
Maks. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x stikklemme
Tilleggsforsyning:
2 x stikklemme
System:
2 x støpsellist

ESD-motstand:
ca. 15 kV

Beskyttelsesklasse:
IP54

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

FAR:
1:10 000 000

FRR:
1:100

Merknader

  • Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
  • Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefingre mulig først fra barna er 6 år.
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
PDF, 281 Kb

Laste


System 106 fingeravtrykksmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5551 ..

PDF, 579 Kb

Laste


Nedlasting (en)


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


System 106 fingerprint module
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5551 ..

PDF, 870 Kb

Laste


System 106 fingerprint module
Operating instructions

Commissioning instructions.

Bestillingsnr 5551 ..

PDF, 761 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger