eNet Trådløs energisensor 4-dobbel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5473 00
4509265
5473 00
4509265
EAN 4010337774372
PE 1
PS 42
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Med eNet trådløse energisensorer kan spennings-, strøm- og energiverdier overføres til eNet serveren trådløst.
  • Registrering av den tilkoblede forbrukerens strøm og spenning.
  • Beregning av aktiv og reaktiv effekt, tilsynelatende effekt og aktiv elektrisk energi.
  • Hendelses- eller tidsstyrt sending av måleverditelegrammer til eNet serveren.
  • Synkronisering av klokkeslett med eNet serveren.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Måleområde
Strøm:
0 mA til 16 A
Elektrisk effekt:
0 til 3680 W
Energiforbruk:
0 til 99999 kWh

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Strøm ved merkelast:
16 A

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Lengde på dataledningen:
maks. 3 m

Merknader

  • For drift av denne tavlemonterte apparaten kreves en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Bestillingsnr 547300

RFA, 484 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 547300

IFC, 164 Kb

Laste


Trådløs energisensor 4-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5473 00

PDF, 1.231 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


Wireless energy sensor, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5473 00

PDF, 1.231 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger