eNet Trådløs mottaksmodul

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5452 00
4509201
5452 00
4509201
EAN 4010337774303
PE 1
PS 42
 
Bestilling ikke mulig for øyeblikket. Forventes å være tilgjengelig igjen fra oktober 2023.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs mottaksmodul er en trådløs mottaker for maks. 32 eNet trådløs tavlemonterte enheter.
  • Drift med spenningsforsyning.
  • Integrert antenne.
  • Ekstern antenne kan kobles til i tillegg ved ugunstige monteringsforhold.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 12 V SELV

Strømforbruk:
15 mA

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Dataledning:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Lengde på dataledningen:
maks. 3 m

Antall eNet tavlemontert-moduler:
maks. 32

Merknader

  • Godkjenning for trådløst utstyr gjelder for land i EU og EFTA.
  • Ved montasje i fordelerskap eller underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ektraantennen skal plasseres utenfor metallhuset.

Mål

Delingsenheter (TE): 2
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
Bestillingsnr 545200

RFA, 352 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 545200

IFC, 24 Kb

Laste


Trådløs mottaksmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5452 00

PDF, 1.207 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless receiver module
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5452 00

PDF, 185 Kb

Laste


Wireless receiver module
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5452 00

PDF, 1.207 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger