eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator
Enkel Mini

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5423 00
4509284
5423 00
4509284
EAN 4010337774204
PE 1/5
PS 42
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Med eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator er det mulig å koble belysning inn og ut.
  • Driftsmoduser: koblingsaktuator eller impulsreléaktuator.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
  • Scenedrift.
  • Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).

Kan stilles inn med eNet server:

  • Blinkfunksjon.
  • Etterløpstid.
  • Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Minimal koblingsrepetisjonstid.
  • Permanent på, permanent av.
  • Repeaterfunksjon.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 0,5 W

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Slutte- og bryteevne AC 230 V:
16 A / AC1

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2000 W
viklet transformator:
1000 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Lysrør, ukompensert:
920 VA
LED-lamper:
vanl. 500 W
Kompaktlysrør:
vanl. 500 W
Kapasitiv last:
690 VA (560 µF)

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påveggboks eller i inbyggningsadapter.

Mål i mm

Ø 53 H 28
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
Trådløs relémodul/impulsrelémodul 1-kanals Mini (potensialfri)
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5423 00
5424 00

PDF, 1.102 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless switching/momentary-contact actuator 1-gang Mini
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5423 00

PDF, 189 Kb

Laste


Wireless switching/momentary-contact actuator, 1-gang Mini (zero-voltage)
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5423 00
5424 00

PDF, 1.100 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger