DALI trådløs eNet styreenhet enkel Mini

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5422 00
4509293
5422 00
4509293
EAN 4010337774198
PE 1/5
PS 42
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • DALI trådløs eNet styreenhet gjør det mulig å slå på/av og stille inn lysstyrken til DALI lys.
  • Felles betjening av alle tilkoblede DALI ballastapparater, broadcast.
  • DALI forsyning for maks. tolv deltakere.
  • Parallellkobling av opptil seks trådløse styreenheter DALI Mini for forsyning av maks. 72 deltakere
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres.
  • Scenedrift.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
  • Kortslutnings- og overtemperaturvern.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Maksimal lysstyrke.
  • Dimmehastighet.
  • Etterløpstid.
  • Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- el. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 2 W

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Nominell spenning DALI:
DC 16 V

Utgangsstrøm:
maks. 24 mA

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.

Mål i mm

Ø 53 H 28

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker


Mer

DALI lysstyring
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Trådløs styreenhet DALI 1-kanals, Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5422 00

PDF, 350 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless DALI control unit, 1-gang Mini
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5422 00

PDF, 187 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Wireless DALI control unit, 1-gang Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5422 00

PDF, 353 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger