System 3000 romtermostat BT

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5394 01
5394 01
EAN 4010337055273
PE 1/5
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 5394 03
5394 03
EAN 4010337055280
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5394 26
5394 26
EAN 4010337055457
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5394 28
5394 28
EAN 4010337055525
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5394 005
5394 005
EAN 4010337055679
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5394 015
5394 015
EAN 4010337087328
PE 1/5
PS 02
rustfritt stål
Bestillingsnr 5394 600
5394 600
EAN 4010337055655
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
System 3000 romklima

S3000 RTR-inns. + følertilkobling

System 3000 koblingsinnsats

S3000 relékoblingsinns.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
  • Betjening via kapasitiv sensorflate.
  • Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen.

Funksjoner på påsatsen

  • Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering.
  • Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar.
  • Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma–fre og lø+sø for hvert minneområde.
  • Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur.
  • Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsregulering.
  • Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid).
  • Tilpasning til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
  • Aktivering av kjøledrift via innsatsen.
  • Støtter intern og ekstern temperaturføler.
  • Temperaturfallregistrering.
  • Betjeningssperre.
  • Ventilbeskyttelsesfunksjon.
  • Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Uketidsur med 40 individuelt programmerbare koblingstidspunkt og temperaturer.
  • Feriemodus (start, slutt, temperatur).
  • Økningsfunksjon: Hurtigoppvarming i maks. 5 minutter.
  • Sperre for lokal betjening mulig.
  • Integrering av en ekstern temperatursensor via Bluetooth®.
  • Minimums- og maksimumstemperaturer kan justeres.
  • Kopiering av innstillinger og tidsprogrammer til andre påsatser mulig.
  • Kombinasjonen av påsats 5393xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).

Tekniske data

Gangnøyaktighet per måned:
± 10 s

Girreserve:
ca. 4 t

Radiofrekvens:
2,402 til 2,480 GHz

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Senderekkevidde:
vanl. 10 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved forbindelse med Gira System 3000-appen oppdateres klokkeslett og dato.
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
PDF, 281 Kb

Laste


Romtemperaturregulator Display, Romtemperaturregulator BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5393 ..
5394 ..

PDF, 319 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Room temperature controller BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5394 ..

PDF, 198 Kb

Laste


Room temperature controller Display, Room temperature controller BT
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5393 ..
5394 ..

PDF, 319 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger