System 3000 romtermostat Display

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5393 01
5393 01
EAN 4010337055112
PE 1/5
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 5393 03
5393 03
EAN 4010337055129
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5393 26
5393 26
EAN 4010337055167
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5393 28
5393 28
EAN 4010337055181
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5393 005
5393 005
EAN 4010337055235
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5393 015
5393 015
EAN 4010337087311
PE 1/5
PS 02
rustfritt stål
Bestillingsnr 5393 600
5393 600
EAN 4010337055211
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
System 3000 romklima

S3000 RTR-inns. + følertilkobling

Egenskaper

Egenskaper

  • Betjening via kapasitiv sensorflate.
  • Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen.
  • Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering.
  • Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, kan kobles ut.
  • Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma–fre og lø+sø for hvert minneområde.
  • Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur.
  • Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsregulering.
  • Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid).
  • Tilpasning til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
  • Aktivering av kjøledrift via innsatsen.
  • Støtter intern og ekstern temperaturføler.
  • Temperaturfallregistrering.
  • Betjeningssperre.
  • Ventilbeskyttelsesfunksjon.
  • Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.
  • Kombinasjonen av påsats 5394xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).

Tekniske data

Gangnøyaktighet per måned:
± 10 s

Girreserve:
ca. 4 t

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
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
Romtemperaturregulator Display, Romtemperaturregulator BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5393 ..
5394 ..

PDF, 319 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Room temperature controller Display, Room temperature controller BT
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5393 ..
5394 ..

PDF, 319 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger