System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort BT
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5374 01
5374 01
EAN 4010337048336
PE 1/5
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 5374 03
5374 03
EAN 4010337048459
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5374 26
5374 26
EAN 4010337048992
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5374 28
5374 28
EAN 4010337049524
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5374 005
5374 005
EAN 4010337049531
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5374 015
5374 015
EAN 4010337087281
PE 1/5
PS 02
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 5374 600
5374 600
EAN 4010337049548
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
  • Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

  • Korttidsdrift

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul.
  • Grunnlysfunksjon.
  • Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Innstilling av lysstyrketerskelen.
  • Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Innstilling av etterløpstid.
  • Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Dagmodus.
  • Gåtest.
  • Tidsurfunksjon.
  • Alarmfunksjon.

Tekniske data

Registreringsvinkel:
180°

Lysstyrkeverdi
Kan justeres:
ca. 5 til 500 lux
Fast:
Dagmodus

Følsomhet:
0, 25, 50, 75, 100 %

Kapslingsgrad
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Etterløpstid:
10 s til 60 min

Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover:
maks. 32 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 19 m

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Senderekkevidde:
type 10 m

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +45 °C

Merknader

  • Registreringsfeltet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

Leveringsomfang

  • Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
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
Bestillingsnr 537403

RFA, 456 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 537403

IFC, 26 Kb

Laste


Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.937 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Bluetooth app
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr

PDF, 1.458 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Komfort BT
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.937 Kb

Laste


Motion detector top unit 1.10 m Komfort BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5374 ..

PDF, 335 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger