System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m standard
System 55

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5373 01
5373 01
EAN 4010337049692
PE 1/5
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 5373 03
5373 03
EAN 4010337049708
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5373 28
5373 28
EAN 4010337049838
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5373 26
5373 26
EAN 4010337049715
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5373 005
5373 005
EAN 4010337049845
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5373 015
5373 015
EAN 4010337087274
PE 1/5
PS 02
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 5373 600
5373 600
EAN 4010337049999
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Innstillbar lysstyrketerskel.
  • Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.

Tekniske data

Registreringsvinkel:
180°

Lysstyrkeverdi
Kan justeres:
ca. 5 til 500 lux
Fast:
Dagmodus

Følsomhet:
25, 50, 75, 100 %

Beskyttelsesgrad
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Etterløpstid:
ca. 2 min fast

Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover:
maks. 32 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 19 m

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +45 °C

Merknader

  • Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

Leveringsomfang

  • Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
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
Bestillingsnr 5373005

RFA, 456 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 5373005

IFC, 26 Kb

Laste


Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Standard
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.596 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.596 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger