System 3000 betjeningspåsats BT

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5368 01
5368 01
EAN 4010337104094
PE 1/5
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 5368 03
5368 03
EAN 4010337104100
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5368 28
5368 28
EAN 4010337104131
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5368 26
5368 26
EAN 4010337104117
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5368 005
5368 005
EAN 4010337104148
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5368 015
5368 015
EAN 4010337104155
PE 1/5
PS 02
rustfritt stål
Bestillingsnr 5368 600
5368 600
EAN 4010337104162
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
  • Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.

Funksjoner på påsatsen

  • Betjening av avskjerminger og belysning.
  • Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats.
  • Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding.
  • Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen.
  • Aktivere/deaktivere automatisk drift.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
  • Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
  • For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
  • Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
  • Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon).
  • Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse.
  • Astrotidsforskyvning kan stilles inn.
  • Tilfeldighetsfunksjon.
  • Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
  • Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig.
  • Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid.
  • Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig.
  • Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.

Tekniske data

Gangnøyaktighet
per måned:
± 10 s

Girreserve:
ca. 4 t

Radiofrekvens:
2,402 til 2,480 GHz

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Senderekkevidde:
type 10 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
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
Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 189 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 251 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Blind timer and timer BT, Operating top unit BT
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 191 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Operating top unit BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5368 ..

PDF, 200 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 251 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger