System 3000 betjeningsmodul BT

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glanset
Bestillingsnr 5368 01
5368 01
EAN 4010337104094
PE 1/5
PS 02
renhvit glanset
Bestillingsnr 5368 03
5368 03
EAN 4010337104100
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5368 28
5368 28
EAN 4010337104131
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5368 26
5368 26
EAN 4010337104117
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5368 005
5368 005
EAN 4010337104148
PE 1
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5368 015
5368 015
EAN 4010337104155
PE 1/5
PS 02
edelstål
Bestillingsnr 5368 600
5368 600
EAN 4010337104162
PE 1/5
PS 02
 
Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Betjening og programmering med mobilt sluttapparat (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth med Gira Bluetooth-appen.
  • Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller underenhetsinnsats 3-tråds.

Funksjoner på påsatsen

  • Betjening av avskjerminger og belysning.
  • Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats.
  • Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI-Power-styreenhet.

Funksjoner med Gira Bluetooth-appen

  • Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding.
  • Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen.
  • Aktivere/deaktivere automatisk drift.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
  • Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
  • For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
  • Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
  • Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon).
  • Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse.
  • Astrotidsforskyvning kan stilles inn.
  • Tilfeldighetsfunksjon.
  • Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
  • Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig.
  • Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingsfunksjonstid, en lamelleomstyringstid.
  • Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig.
  • Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.

Tekniske data

Gangnøyaktighet
per måned:
± 10 s

Girreserve:
ca. 4 t

Radiofrekvens:
2,402 til 2,480 GHz

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Senderekkevidde:
type 10 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved forbindelse med Gira Bluetooth-appen blir klokkeslettet aktualisert.
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
Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5367 ..
5368 ..

PDF, 314 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Blind timer and timer BT, Operating top unit BT
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5367 ..
5368 ..

PDF, 313 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 4.415 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger