System 3000 persienne- og koplingsur Display
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5366 01
5366 01
EAN 4010337027430
PE 1/5
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 5366 03
5366 03
EAN 4010337027447
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5366 28
5366 28
EAN 4010337027478
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5366 26
5366 26
EAN 4010337027454
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5366 005
5366 005
EAN 4010337037484
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5366 015
5366 015
EAN 4010337087243
PE 1/5
PS 02
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 5366 600
5366 600
EAN 4010337027485
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Betjening via kapasitiv sensorflate.
  • Rask programmering til overtagelse av det aktuelle klokkeslettet som programmert kjøretid/koblingstid.
  • Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, kan kobles ut.
  • Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon) kan justeres for 18 land.
  • Astrotiden for solopp- og solnedgang kan justeres individuelt ±2 timer.
  • Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen.
  • Displayet slås av etter 2 minutter, konstant visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.
  • Programmering av hhv. en oppkjørings- og en nedkjøringstid, ev. av 2 inn- og utkoblingstider, for ukedagene mandag-fredag og lørdag+søndag.

Tekniske data

Gangnøyaktighet
per måned:
±10 s

Girreserve:
ca. 4 t

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
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
Persienne- og koplingsur Display
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5366 ..

PDF, 365 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Blind timer and timer Display
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5366 ..

PDF, 364 Kb

Laste


Gira Smart Home
Brochures

Bestillingsnr

PDF, 2.027 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger