eNet Trådløs diagnosetester

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5304 00
4509296
5304 00
4509296
EAN 4010337774006
PE 1
PS 42
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Indikering av signalkvalitet til utvalgte eNet-apparater og statusmeldinger med LED.
  • Visning av radiosignaler fra ikke eNet radiosendere.
  • Inn-, utkobling av repeaterfunksjonen til nettdrevne aktuatorer, sendere og energisensorer.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 3 V

Batteri
Type:
1 x CR 2450N
UN-nr.:
3091

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
  • Diagnose er kun mulig ved inaktiv radiokryptering (AES CCM 128). Radiokrypteringen blir aktivert eller deaktivert via eNet server versjon 2.0.

Leveringsomfang

  • Batterier følger med ved levering.
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
Trådløs diagnosetester
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5304 00

PDF, 257 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet wireless diagnostic device
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5304 00

PDF, 163 Kb

Laste


Wireless diagnostic unit
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5304 00

PDF, 257 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger