eNet trådløs diagnosetester

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5304 00
4509296
5304 00
4509296
EAN 4010337774006
PE 1
PS 42
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Indikering av signalkvalitet til utvalgte eNet-apparater og statusmeldinger med LED.
  • Visning av radiosignaler fra ikke eNet trådløs sendere.
  • Inn-, utkobling av repeaterfunksjonen til nettdrevne aktuatorer, sendere og energisensorer.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 3 V

Batteri
Type:
1 x CR 2450N
UN-nr.:
3091

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
  • Diagnose er kun mulig ved inaktiv radiokryptering (AES CCM 128). Radiokrypteringen blir aktivert el. deaktivert via eNet server versjon 2.0.

Leveringsomfang

  • Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
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
PDF, 280 Kb

Laste


Trådløs diagnosetester
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5304 00

PDF, 257 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet wireless diagnostic device
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5304 00

PDF, 163 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Wireless diagnostic unit
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5304 00

PDF, 257 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger