Ny

Trykknappgrensesnitt, 4-dobbel Komfort for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5194 00
5194 00
EAN 4010337110149
PE 1/5
PS 06
 
Nyhet.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Avhengig av variant, to, fire eller åtte uavhengige kanaler som fungerer som innganger eller utganger avhengig av ETS-parameterisering.
  • Felles referansepotensial for alle kanaler.
  • Utganger: Tilkobling av LED. Kortslutningssikker, overbelastningsbeskyttet og beskyttet mot ombyttede poler. Parallellkobling av utganger mulig, for forbrukere med høyere effektbehov
  • Innganger: Impulsstrøm for å unngå kontaktsmuss pga. dannelse av et oksidlag på de tilkoblede kontaktene.
  • Kanaler kan aktiveres og deaktiveres individuelt.
  • Aktiverte kanaler plassert ved siden av hverandre kan kombineres.

Avhengig av valgt kanalfunksjon, mulig parametrisering

  • Kontakttype kan stilles inn.
  • Kobling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
  • Tvangsstilling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, tvang aktiv, slå på, tvang aktiv, slå av, tvang inaktiv).
  • Dimming og fargetemperatur: Kommando når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
  • Persienner / rullegardiner / markiser / takvinduer: Kommando når den trykkes og kommandorekkefølgen er justerbar.
  • Verdigiver: Datapunkttype, verdiområde og verdien kan stilles inn. Eventuelt kan verdijusteringen aktiveres ved å trykke lenge på knappen.
  • Sceneunderenhet: Scenenummer kan hentes frem eller byttes ved å trykke kort på knappen. Hvis du trykker lenge på knappen, utføres eventuelt minnefunksjonen.
  • Kort og langt tastetrykk: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Sendeforholdene kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
  • Kontrollpunkt for romtermostat: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingstemperatur) kan stilles inn.
  • Reaksjon når busspenning foreligger igjen, kan stilles inn.
  • Låsefunksjonen er justerbar.
  • Syklisk sending kan stilles inn.
  • Kanalfunksjon "Status dør/vindu": Ved bruk av dør- eller vinduskontakter kan ulike tilstander for vinduer og dører evalueres (åpen, lukket, vippet, låst, ulåst).
  • Evaluering av en lekkasje-/kondenssensor.
  • Temperaturmåling mulig med tilkoblet føler.
  • Temperaturmåling kan suppleres med eksterne verdier via buss. Målte verdier kan vektes og sammenlignes.

Impulsteller

  • Telleintervall er justerbart.
  • Antall nødvendige pulser ved inngangen per rapportert tellepuls kan parametreres på KNX.
  • Antall tellepulser som kreves for en endring av telleravlesning kan parametreres.
  • Hver kanal inneholder en hovedteller og en mellomteller.
  • Hovedteller og mellomteller kan stilles inn separat som opp- eller nedteller.
  • Start- og sluttverdier for tellerne kan spesifiseres via parametere eller kommunikasjonsobjekter.
  • Tellerstanden kan spørres via KNX eller sendes ut automatisk.
  • Atferd etter at telleren har utløpt kan parametreres.
  • Impulstelleren kan tilbakestilles via KNX (tellerreset).

Logikkfunksjoner

  • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
  • Inverter inngang.
  • Logiske porter med opptil 4 innganger: OG, ELLER, eksklusiv ELLER, invertert OG, invertert ELLER, invertert eksklusiv ELLER, OG med tilbakemelding.
  • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
  • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
  • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
  • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene.
  • De logiske funksjonene har egne KNX kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra trykknappgrensesnittet eller andre bussenheter.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Utgangsspenning:
maks. 3,2 mA

LED-strøm:
2,2 mA per utgang

Lengde ledningssett:
25 cm, uttrekkbar til maks. 30 m

Kapslingsgrad:
IP20

Beskyttelsesklasse:
III

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Antall innganger:
4

Dimensjoner (LxBxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm

Strømforbruk KNX:
5 til 12 mA

KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Inngangsledning:
Ledningssett 5-tråds

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX
  • Ledningssett 5-tråds
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
Trykknappgrensesnitt Komfort
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.7

Bestillingsnr 5192 00
5194 00
5198 00

ZIP, 4.650 Kb

Laste


Trykknappgrensesnitt Standard/Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5182 00
5184 00
5188 00
5192 00
5194 00
5198 00

PDF, 2.840 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Button interface Komfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5192 00
5194 00
5198 00

PDF, 4.652 Kb

Laste


Button interface Komfort
Product database

from ETS5.7.7

Bestillingsnr 5192 00
5194 00
5198 00

ZIP, 4.650 Kb

Laste


Button interface Standard/Komfort
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5182 00
5184 00
5188 00
5192 00
5194 00
5198 00

PDF, 1.527 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger