Værsentral for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5147 00
5147 00
EAN 4010337124412
PE 1
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Værsentralen brukes i kombinasjon med værsensoren 8380 00. Den evaluerer sensorinformasjonen og sender den til KNX:
    - Vindhastighet
    - Utvendig temperatur
    - Lysstyrke i lux fra de tre lysstyrkesensorene inkl. maksimal lysstyrke.
    - Nedbør (ja/nei)
  • Det kan tilkobles inntil 20 værsentraler til en værsensor.
  • 10 sensorkanaler for vind, nedbør, temperatur og lysstyrke. Innenfor sensorkanalene kan det opprettes logiske OG/ELLER-tilknytninger for å kunne evaluere flere sensorverdier sammen.
  • Evalueringsforsinkelse for alle sensorer for å sikre pålitelig funksjonalitet.
  • 8 solbeskyttelseskanaler for 8 fasader med automatisk solbeskyttelsesfunksjon og evalueringsforsinkelse for å sikre pålitelig solavskjermingsfunksjon.
  • 2 objekter for eksterne lysstyrkesensorer.
  • Fordefinert dag/natt-objekt for omkobling mellom dag-/nattmodus inkl. separat aktiverings-/deaktiveringsfunksjon via kommunikasjonsobjektet.
  • Kommunikasjonsobjekt som informerer om funksjonsfeil fra værsensoren med værsentralen.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning KNX:
DC 21 til 32 V SELV

Eget forbruk:
maks. 0,5 W

Tilkobling KNX:
0,6 til 0,8 mm (bussledning f.eks. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Maksimal ledninglengde mellom værsensor og værsentral:
1 000 m

Beskyttelsesgrad:
IP20

Beskyttelsesklasse:
III

Målestøtspenning:
0,8 KV

Antall værsentraler som kan kobles til én værsensor:
20

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 3
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
PDF, 282 Kb

Laste


Værsensor med værsentral for KNX
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5146 00
5147 00

PDF, 696 Kb

Laste


Nedlasting (en)


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Weather control unit with weather sensor for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5146 00
5147 00

PDF, 2.888 Kb

Laste


Weather sensor with weather control unit for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5146 00
5147 00

PDF, 697 Kb

Laste


Weather sensor with weather control unit for KNX
Product database

from ETS5.7.7

Bestillingsnr 5146 00
5147 00

ZIP, 468 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger