Ny

Værsensor med værsentral for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5146 00
5146 00
EAN 4010337124405
PE 1
PS 06
 
Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Komponentene værsensor og værsentral utgjør til sammen en værstasjonen, og kan ikke brukes enkeltvis.
  • Værsensoren har følgende sensorer:
    - Lysstyrke fra tre retninger (med 90° avstand, himmelretninger: øst, sør, vest)
    - Temperatur
    - Vindhastighet
    - Nedbørsensor med integrert oppvarming
  • Værsensoren sender sensorverdiene til værsentralen, som evaluerer sensorinformasjonen og sender den videre til KNX-bussen.
  • Værsensoren kan kommunisere med opptil 20 værsentraler(5147 00).
  • 10 sensorkanaler for vind, nedbør, temperatur og lysstyrke. Innenfor sensorkanalene kan det opprettes logiske OG/ELLER-tilknytninger for å kunne evaluere flere sensorverdier sammen.
  • Evalueringsforsinkelse for alle sensorer for å sikre pålitelig funksjonalitet.
  • 8 solskjermingskanaler for 8 fasader med automatisk solskjermingsfunksjon og evalueringsforsinkelse for å sikre pålitelig solskjermingsfunksjon.
  • 2 objekter for eksterne lysstyrkesensorer.
  • Fordefinert dag/natt-objekt for omkobling mellom dag/natt-drift inkl. separat aktiverings-/deaktiveringsfunksjon via kommunikasjonsobjektet.
  • Kommunikasjonsobjekt som informerer om funksjonsfeil fra værsensoren med værsentralen.

Tekniske data

Værsensor
Driftsspenning ekst. forsyning:
DC 18 – 34 V
Eget forbruk:
maks. 5 W
Tilkobling mellom værsensor og værsentral:
0,6 til 0,8 mm (bussledning f.eks. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Tilkoblingstype:
Fjærstikklemme og tilkoblingsklemme
Monteringsmåte:
Vegg- eller stolpefeste
Kapslingsgrad:
IP44
Beskyttelsesklasse:
III
Målestøtspenning:
0,8 KV
Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +55 °C
Måleområde vind:
2 til 30 m/s
Måleområde lysstyrke:
1 til 100 000 Lux
Måleområde temperatur:
-30 °C til +60 °C
Mål i mm:
B 121 H 105 D 227

Værsentral
KNX medium:
TP256
Nominell spenning KNX:
DC 21 til 32 V SELV
Eget forbruk:
maks. 0,5 W
Tilkobling KNX:
0,6 til 0,8 mm (bussledning f.eks. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Maksimal ledninglengde mellom værsensor og værsentral:
1 000 m
Kapslingsgrad:
IP20
Beskyttelsesklasse:
III
Målestøtspenning:
0,8 kV
Antall værsentraler som kan kobles til én værsensor:
20
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Klargjort for Gira One.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 3
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
Værsensor med værsentral for KNX
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5146 00
5147 00

PDF, 696 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Weather control unit with weather sensor for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5146 00
5147 00

PDF, 2.888 Kb

Laste


Weather sensor with weather control unit for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5146 00
5147 00

PDF, 697 Kb

Laste


Weather sensor with weather control unit for KNX
Product database

from ETS5.7.7

Bestillingsnr 5146 00
5147 00

ZIP, 468 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger