Driftsspenning:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6
Omgivelsestemperatur:
0 °C til +50 °C
Vanntemperatur varmeanlegg:
0 °C til +80 °C
Reguleringsområde:
5 °C til +30 °C
Aktiveringskraft:
Maks. 120 N
Koblingsgjenge:
M30 × 1,5 mm
Radiofrekvenser:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHZ
Overføringskapasitet:
maks. 25 mW
Mottakerkategori:
2 (iht. DIN EN 300220)