Ny

RF Multi aktuator for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5115 00
5115 00
EAN 4010337133278
PE 1
PS 06
 
Nyhet. Kan leveres fra 12/2025.

Egenskaper

Egenskaper

  • Batteridrevet trådløs aktuator for styring av varmeelementer via KNX RF Multi.
  • Installasjon av varmelegemer innendørs.
  • Kompatibel for varmeventiler med M30 x 1,5 mm koblingsgjenger uten adapter.
  • For Danfoss RA/RAV/RAVL er passende adapter med skrue og mutter så vel som en pinne (kun for RAV) vedlagt, disse skal monteres mellom varmeventil og varmeelementtermostat.
  • Gruppering av aktuatorer inne i et rom er mulig for optimal regulering av flere radiatorer.
  • Intern temperatursensor.
  • Integrert varmeregulator for absolutt og relativ varmeregulering.
  • Betjening på stedet (kan parametriseres) for justering av nominell temperatur, Boost-funksjon og komfortforlengelse.
  • Display for visning av nominell temperatur og diagnose.
  • Parametriserbar Boost-funksjon.
  • Komfortforlengelse/tilstedeværelsesfunksjon.
  • Driftsmodusomkobling (Komfort, Standby, Nattmodus, Frostbeskyttelse).
  • Tvangsstilling.
  • Servicedrift.
  • Automatisk ventilspyling.
  • Scenesubstasjon for 16 scener for driftsmodusjustering med lagringsfunksjon.
  • Feilmeldinger for diagnose blir utlevert direkte på apparatet eller/og per KNX-telegram.
  • Visning av batteristatus via KNX-buss.
  • For vedlikeholdsarbeider kan aktuatorene kjøres på innstillingsverdi 0 eller 100 % via funksjonen servicedrift.
  • Støtter KNX Data Secure-kommunikasjon.
  • Støtter KNX Long Frames.
  • Fullstendig oppdaterings- og oppgraderingsegnet via KNX RF.
  • Trådløs rekkevidde vanligvis 100 m i åpent lende.
  • Nominell spenning: 2 x batteri AA.
  • Batterilevetid normalt sett to varmeperioder.

Tekniske data

Driftsspenning:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +50 °C

Vanntemperatur varmeanlegg:
0 °C til +80 °C

Reguleringsområde:
5 °C til +30 °C

Aktiveringskraft:
Maks. 120 N

Mål i mm:
B53 H70 D85

Koblingsgjenge:
M30 × 1,5 mm

KNX medium:
KNX RF Multi

Oppstartsmodus:
S-Mode

ETS-versjon:
Fra ETS6.2

Radiofrekvenser:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHZ

Overføringskapasitet:
maks. 25 mW

Mottakerkategori:
2 (iht. DIN EN 300220)

Merknader

  • For integrasjonen i et kabelbundet KNX-system er det nødvendig med en RF Multi/Tp-mediekobler for KNX.

Leveringsomfang

  • 2x batteri (AA). Levetid normalt sett to varmeperioder
  • Adaptersett (kunststoffadapter Danfoss RA, RAV, RAVL og skrue med mutter).
  • Secure Card med data for KNX Secure.
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
KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 20.313 Kb

Laste


RF Multi servo for KNX
Installation instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5115 00

PDF, 1.350 Kb

Laste


RF Multi servo for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5115 00

PDF, 946 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger