Dimmeaktuator, enkel 200 W med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
PE 1/5
PS 06
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One-systemet

    • Aktuator for kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer medNV-halogen- eller LV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lamper.
    • 3 binærinnganger for tilkobling av konvensjonelle brytere, knapper og bevegelsesdetektorer med potensialfrie kontakter.
    • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
    • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
    • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
    • Effektøkning ved bruk av effektmoduler.
    • Tilkobling av en ekstern temperaturføler på inngang 3 mulig.
    • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
    • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

    Dimmeutganger

    • Minimums- og maksimumslysstyrke kan stilles inn.
    • Innkobling på siste lysstyrkeverdi eller fast innstilt innkoblingslysstyrke.
    • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
    • Trappoppgangfunksjon, om ønskelig kan en forvarslingstid og en forvarslingslysstyrke stilles inn.

    Binærinnganger

    • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
    • Tilkobling av vippe-trykknapp som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop, garasjeport og døråpner.
    • Tilkobling av bevegelsesdetektorer og tilstedeværelsesmeldere med potensialfrie reléutganger.
    • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solskjermings- og utluftingsforbrukere.
    • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
    • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
    • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
    • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
    • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.
    • Konfigurerbare koblingsinnganger med mulighet for uavhengig parametrisering.
    • Registrering og justering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.

    Funksjon i Gira KNX systemet

    • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lamper.
    • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
    • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
    • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
    • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.

    Dimmeutganger

    • Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator (kapasitiv/faseavsnitt), konvensjonell transformator (induktiv/fasesnitt), LED (fasesnitt) eller LED (faseavsnitt).
    • Dimmekarakteristikk kan konfigureres for tilpassing til den tilkoblede lasten i tids- og verdiområdet.
    • Området som kan dimmes, kan stilles inn (innkoblingslysstyrke, grunnlysstyrke; alternativt: nedre dimmegrense og øvre dimmegrense).
    • Egenskaper ved mottak av en absolutt lysstyrkeverdi kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
    • Egenskaper ved relativ oppdimming i utkoblet tilstand kan stilles inn (slå på kanal, ingen reaksjon).
    • Sentral styringsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter, 6 dimmeobjekter og 6 verdiobjekter og felles tilbakemelding.
    • Tilbakemelding kobling: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
    • Tilbakemelding lysstyrkeverdi: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
    • For aktive tilbakemeldingsobjekter kan oppdateringsmåten stilles inn (ved endring av inngangsobjektet eller ved endring av tilbakemeldingsverdien). Dermed er det mulig å tilpasse individuelt til visualiseringer.
    • Tilbakemeldinger for kortslutning, overlast / svikt ved nettspenning og lasttype (i samsvar med KNX og utvidet).
    • Reaksjon ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
    • Logisk tilkoblingsfunksjon for utgangen.
    • Sperrefunksjon alternativt tvangsstillingsfunksjon kan parametriseres.
    • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse).
    • Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning.
    • Trappeoppgangsfunksjon med forlenget tid eller variabel tidsstyring for trappeoppgang via kommunikasjonsobjekt.
    • Funksjon for myk inn- og utkobling kan stilles inn.
    • Automatisk utkobling ved lysstyrkeverdi < X % kan stilles inn (med individuell forsinkelsestid).
    • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres.
    • Forsinkelsestid ved scenehenting kan konfigureres.
    • Dimmeegenskaper ved henting av ny scene kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
    • Visuell tilbakemelding ved lagring av en scene.
    • Utvidet scenehenting.
    • Driftstimeteller kan aktiveres.
    • Driftstimeteller som teller fremover (med valgfri grenseverdi) eller bakover (med valgfri startverdi).

    Tekniske data

    Nominell spenning:
    DC 21 til 32 V SELV

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspenning:
    4 kV (KNX/EIB-bussledning)

    Tilkoblinger
    Gira One-buss:
    Tilkoblingsklemmer på styreledning
    Innganger:
    Tilkoblingsklemmer på styreledning
    Last:
    Skruklemmer

    Tilkoblingstverrsnitt:
    maks. 4 mm²

    Innganger
    Antall:
    3

    Inngangstype:
    potensialfri

    Inngangsforsyningsspenning
    Innganger for underenheter:
    ca. 5 V

    Lengde totalt
    Underenhetledning:
    maks. 10 m

    Maks. tilkoblingseffekt
    Glødelamper:
    20 til 230 W
    HV-halogenlamper:
    20 til 230 W
    viklet transformator:
    20 til 210 VA
    Tronic-trafo:
    20 til 230 W
    viklet transformator med LV-LED:
    20 til 100 VA
    elektronisk transformator med LV-LED:
    vanl. 20 til 200 W
    HV-LED-lamper:
    vanl. 1 til 200 W

    Omgivelsestemperatur:
    -5 °C til +45 °C

    Merknader

    • Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.
    • -15 % effektreduksjon ved innbygging itrevegg eller lettvegg-20 % ved kombinasjon av flere
    • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
    • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA)
    • Leveringstilstand: Betjening av dimmeutgangen via inngang 1 (lysere) og inngang 2 (mørkere) mulig.
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
    Dimmeaktuator enkel 200 W med binærinngang 3-dobbel for Gira One
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5065 00

    PDF, 918 Kb

    Laste


    Dimmeaktuator enkel 200 W med binærinngang 3-dobbel for KNX
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5065 00

    PDF, 882 Kb

    Laste


    Dimmeaktuator enkel 200 W med binærinngang 3-dobbel for KNX
    Produktdatabase

    fra ETS5.7.3

    Bestillingsnr 5065 00

    ZIP, 1.770 Kb

    Laste


    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 47.908 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for Gira One
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5065 00

    PDF, 919 Kb

    Laste


    Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5065 00

    PDF, 882 Kb

    Laste


    Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 5065 00

    PDF, 5.597 Kb

    Laste


    Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
    Product database

    from ETS5.7.3

    Bestillingsnr 5065 00

    ZIP, 1.770 Kb

    Laste


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 52.532 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One og KNX Gira One og KNX: Binærinnganger Dimmeaktuator, enkel 200 W med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX