Vippesett dobbelt individuelt for tastsensor 4

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glanset (lakkert)
Bestillingsnr 5032 903
5032 903
EAN 4010337098263
PE 1
PS 06
antrasitt (lakkert)
Bestillingsnr 5032 928
5032 928
EAN 4010337098201
PE 1
PS 06
aluminium
Bestillingsnr 5032 17
5032 17
EAN 4010337072652
PE 1
PS 06
svart matt (lakkert)
Bestillingsnr 5032 905
5032 905
EAN 4010337098232
PE 1
PS 06
grå matt (lakkert)
Bestillingsnr 5032 915
5032 915
EAN 4010337098164
PE 1
PS 06
Aluminium svart
Bestillingsnr 5032 126
5032 126
EAN 4010337072621
PE 1
PS 06
bronse
Bestillingsnr 5032 38
5032 38
EAN 4010337098331
PE 1
PS 06
glass svart
Bestillingsnr 5032 05
5032 05
EAN 4010337072539
PE 1
PS 06
edelstål
Bestillingsnr 5032 219
5032 219
EAN 4010337072591
PE 1
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

5002 .. tastsens.4 24 V dob.

Egenskaper

Merknader

  • Merkes ved tekst ved bruk av Giras navneskiltservice. Laserteknologi sørger for nøyaktig og permanent merking. Hvis du registrerer deg, noe som er kostnadsfritt, kan du velge blant forskjellige skrifttyper og symboler, slik at du kan utforme merkingen individuelt. Da kan du også bruke firma- eller hotellogoer i merkingen. Bestilles via grossisten som oppgis ved bestillingen av vippene.
  • Merk at vippesettene for tastsensor 4 i glass hvit av tekniske årsaker ikke kan merkes ved bruk av laser.
  • Dette produktet kan utelukkende bestilles via Gira merketjeneste.
  • Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com.
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
Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Bestillingsnr 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger