Vippesett enkelt for tastsensor 4, individuelt

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
aluminium renhvit glans (lakkert)
Bestillingsnr 5031 903
5031 903
EAN 4010337098256
PE 1
PS 06
aluminium antrasitt (lakkert)
Bestillingsnr 5031 928
5031 928
EAN 4010337098195
PE 1
PS 06
aluminium (eloksert)
Bestillingsnr 5031 17
5031 17
EAN 4010337072669
PE 1
PS 06
aluminium svart matt (lakkert)
Bestillingsnr 5031 905
5031 905
EAN 4010337098225
PE 1
PS 06
aluminium grå matt (lakkert)
Bestillingsnr 5031 915
5031 915
EAN 4010337098157
PE 1
PS 06
aluminium svart (eloksert)
Bestillingsnr 5031 126
5031 126
EAN 4010337072638
PE 1
PS 06
bronse
Bestillingsnr 5031 38
5031 38
EAN 4010337098324
PE 1
PS 06
glass svart
Bestillingsnr 5031 05
5031 05
EAN 4010337072546
PE 1
PS 06
rustfritt stål
Bestillingsnr 5031 219
5031 219
EAN 4010337072607
PE 1
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

tastsens.4 Komfort enk. OneKNX tastsens.4 24 V enk.

Egenskaper

Merknader

  • Merkes ved tekst ved bruk av Giras navneskiltservice. Laserteknologi sørger for nøyaktig og permanent merking. Hvis du registrerer deg, noe som er kostnadsfritt, kan du velge blant forskjellige skrifttyper og symboler, slik at du kan utforme merkingen individuelt. Da kan du også bruke firma- eller hotellogoer i merkingen. Bestilles via grossisten som oppgis ved bestillingen av vippene.
  • Merk at vippesettene for tastsensor 4 i glass hvit av tekniske årsaker ikke kan merkes ved bruk av laser.
  • Dette produktet kankunbestilles fra Gira navneskiltservice.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
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
Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Bestillingsnr 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger