Koblingsaktuator 16-dobbel 16 A / persienneaktuator 8-dobbel 16 A Standard for Gira One og KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5028 00
5028 00
EAN 4010337061076
PE 1
PS 66
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Avhengig av parametreringen kan aktuatoren brukes som koblingsaktuator eller persienneaktuator. Også kombinasjoner av koblings-/persienneaktuatorer er mulig. For funksjonen persienneaktuator slås to reléutganger ved siden av hverandre sammen til én persienneutgang.

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One systemet

    • Aktuator for kobling av forbrukere eller styring av persienne-, rullegardin-, markise-, takvindudrift.
    • I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2, A3/A4...) sammen til én persienneutgang.
    • Kombinert drift på én aktuator (f.eks. A1 og A2 persienne, A3 og A4 persienne, A5 kobling, A6 kobling...) er mulig.
    • Manuell betjening av utgangene.
    • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
    • Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

    Solavskjermings- og utluftingsfunksjon

    • Styring av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller takkupler.
    • Kjøretidene kan eventuelt stilles inn.
    • Solbeskyttelsesfunksjon med avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan stilles inn for hver utgang.
    • Innstilling av tidsforsinkelsen i begynnelsen eller slutten solskjermingstiden.
    • Dukstramming for markiser.
    • Når vindalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for vindalarm, kjøres persiennene automatisk opp og blir automatisk sperret. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
    • Når regnalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for regnalarm, lukkes takvinduer eller takkuppel straks og sperres automatisk. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
    • Når frostalarm er aktiv, f.eks. med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for frostalarm, stoppes og sperres aktiv kjøring av rullegardiner for å beskytte rullegardinmotoren. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
    • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.

    Koblingsfunksjoner

    • Lukke- eller åpnefunksjon.
    • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
    • Trappoppgangfunksjon, i tillegg kan en forvarslingstid stilles inn.
    • Parametrisering som koblingsfunksjom for eksempel for lys eller stikkontakter, som garasjeportfunksjon eller døråpnerfunksjon.
    • Garasjeportfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.
    • Døråpnerfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.

    Funksjon i Gira KNX systemet

    • Persienne- eller koblingsdrift kan parametriseres. I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2, A3/A4...) sammen til én persienneutgang. Kombinert drift på én aktuator (f.eks. A1 og A2 persienne, A3 og A4 persienne, A5 kobling, A6 kobling...) er mulig.
    • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
    • Manuell betjening av utgangene uavhengig av KNX med intelligente LED-tilstandsindikatorer for energisparing.
    • Utvidet manuell betjening: Skifte mellom persienne- og koblingsmodus før oppstart av ETS.
    • Heartbeat-funksjon for overvåking av enheten, syklisk sending 1 bit.
    • Bistabile releer.
    • Forsyning fra KNX buss, ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.
    • Enklere klemmetilkobling (ingen klemmeoverlagring).

    Persiennefunksjoner

    • Driftsmodusen kan parametriseres: Aktivering av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller ventilasjonsspjeld.
    • Avskjermingskjøretider kan parametreres separat, med kjøretidsforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
    • En lamellkjøretid kan parametriseres uavhengig for lamellpersienner.
    • Omkoblingstiden ved skifte av bevegelsesretning og tider for kort- og langtidsdrift (Step, Move) jan justeres.
    • Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. I tillegg er tilbakemelding om ugyldig avskjermingsposisjon eller kjøring av motor mulig.
    • Tilordning til opptil 5 forskjellige sikkerhetsfunksjoner (3 vindalarmer, 1 regnalarm, 1 frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. Sikkerhetsfunksjonene (objekter, syklustider, prioritet) opprettes enhetsbasert felles for alle utgangene. Enkeltutganger kan parametriseres kanalbasert til sikkerhetsfunksjonene og sikkerhetsreaksjonene.
    • Sperrefunksjon mulig for hver persienneutgang.
    • Enkel solbeskyttelse: Solbeskyttelsesfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan aktiveres separat for hver utgang.
    • Opptil 16 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
    • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
    • Skumringsfunksjon.
    • Statusmeldinger for øvre og nedre endestilling.

    Koblingsfunksjoner

    • Uavhengig kobling av koblingsutgangene.
    • Lukke- eller åpnefunksjon.
    • Tilbakemelding kobling: ved endring eller syklisk sendt på bussen.
    • Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang.
    • Reaksjon ved gjenopprettet busspenning kan stilles inn for hver utgang (PÅ el. ingen reaksjon).
    • Sperrefunksjon med tilbakemeldingsobjekt kan parametriseres for hver kanal.
    • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
    • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 16 interne scener kan parametriseres for hver utgang.

    Tekniske data

    Gira One Medium:
    Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    KNX medium:
    TP256

    Testspenning:
    4 kV (KNX/EIB-bussledning)

    Nominell spenning
    KNX:
    DC 21 til 32 V SELV

    Koblingskapasitet:
    AC 250 V, 16 A / AC1

    Maksimal innkoblingsstrøm:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Maks. strømbelastning på tilgrensende utganger:
    Sum 20 A

    Tilkoblingseffekt
    Ohmsk last:
    3000 W
    Kapasitiv last:
    16 A, maks. 140 µF
    Motorer (persienne eller vifte):
    1380 W
    Glødelamper:
    2300 W
    HV-halogenlamper:
    2500 W
    HV-LED-lamper:
    vanl. 400 W
    viklet transformator:
    1200 VA
    Tronic-trafo:
    1500 W
    Lysrør, ukompensert:
    1000 VA
    Lysrør,duo-kobling:
    2300 VA
    Lysrør, parallellkompensert:
    1160 VA
    Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
    1000 W
    Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
    1160 W

    Tilkoblinger
    Gira One buss:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme
    KNX:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme
    Last:
    Skruklemmer (maks. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)

    Strømforbruk
    Gira One buss:
    5 til 25 mA

    Merknader

    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
    • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
    • Montering på DIN-profilskinne.

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert.

    Mål

    Delingsenheter (DE): 8
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
    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 49.089 Kb

    Laste


    Koblingsaktuator / persiennemodul 16 A Standard & Komfort for KNX
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00
    5033 00
    5038 00
    5040 00

    PDF, 1.145 Kb

    Laste


    Koblingsaktuator / persiennemodul 16 A Standard for KNX
    Produktdatabase

    Produktdatabase fra ETS5.7.2

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    ZIP, 5.025 Kb

    Laste


    Koblingsaktuator / persiennemodul Standard for Gira One
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 703 Kb

    Laste


    PSTI Statement of Compliance

    Bestillingsnr

    PDF, 282 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 50.639 Kb

    Laste


    PSTI Statement of Compliance

    Bestillingsnr

    PDF, 282 Kb

    Laste


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard & Komfort for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00
    5033 00
    5038 00
    5040 00

    PDF, 1.146 Kb

    Laste


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.2.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.607 Kb

    Laste


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.5.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.408 Kb

    Laste


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.6.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.592 Kb

    Laste


    Switching actuator / blind actuator Standard for Gira One
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 705 Kb

    Laste


    Switching actuator 16 A / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Product database

    Product database from ETS5.7.2

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    ZIP, 5.025 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One og KNX Gira One og KNX: Koblings-/persienneaktuatorer (DIN) Koblingsaktuator 16-dobbel 16 A / persienneaktuator 8-dobbel 16 A Standard for Gira One og KNX