Koblingsaktuator, 16-dobbel 16 A / persienneaktuator, 8-dobbel 16 A Standard for Gira One og KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5028 00
5028 00
EAN 4010337061076
PE 1
PS 66
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Avhengig av parametreringen kan aktuatoren brukes som koblingsaktuator eller persienneaktuator. Også kombinasjoner av koblings-/persienneaktuatorer er mulig. For funksjonen persienneaktuator slås to reléutganger ved siden av hverandre sammen til én persienneutgang.

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One-systemet

    • Aktuator for kobling av forbrukere eller styring av persienne-, rullegardin-, markise-, takvindudrift.
    • I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2, A3/A4...) sammen til én persienneutgang.
    • Kombinert drift på én aktuator (f.eks. A1 og A2 persienne, A3 og A4 persienne, A5 kobling, A6 kobling...) er mulig.
    • Manuell betjening av utgangene.
    • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
    • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

    Solskjermings- og utluftingsfunksjon

    • Styring av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller takkupler.
    • Funksjonstidene kan eventuelt stilles inn.
    • Solskjermingsfunksjon med avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan stilles inn for hver utgang.
    • Innstilling av tidsforsinkelsen i begynnelsen eller slutten solskjermingstiden.
    • Dukstramming for markiser.
    • Når vindalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for vindalarm, kjøres persiennene automatisk opp og blir automatisk sperret. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
    • Når regnalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for regnalarm, lukkes takvinduer eller takkuppel straks og sperres automatisk. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
    • Når frostalarm er aktiv, f.eks. med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for frostalarm, stoppes og sperres aktiv kjøring av rullegardiner for å beskytte rullegardinmotoren. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
    • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.

    Koblingsfunksjoner

    • Lukke- eller åpnefunksjon.
    • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
    • Trappoppgangfunksjon, i tillegg kan en forvarslingstid stilles inn.
    • Parametrisering som koblingsfunksjom for eksempel for lys eller stikkontakter, som garasjeportfunksjon eller døråpnerfunksjon.
    • Garasjeportfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.
    • Døråpnerfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.

    Funksjon i Gira KNX systemet

    • Persienne- eller koblingsdrift kan parametriseres. I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2, A3/A4...) sammen til én persienneutgang. Kombinert drift på én aktuator (f.eks. A1 og A2 persienne, A3 og A4 persienne, A5 kobling, A6 kobling...) er mulig.
    • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
    • Manuell betjening av utgangene uavhengig av KNX med intelligente LED-tilstandsindikatorer for energisparing.
    • Utvidet manuell betjening: Skifte mellom persienne- og koblingsmodus før oppstart av ETS.
    • Heartbeat-funksjon for overvåking av enheten, syklisk sending 1 bit.
    • Bistabile releer.
    • Forsyning fra KNX buss, ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.
    • Enklere klemmetilkobling (ingen klemmeoverlagring).

    Persiennefunksjoner

    • Driftsmodusen kan parametriseres: Aktivering av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller ventilasjonsspjeld.
    • Avskjermingskjøretider kan parametreres separat, med kjøretidsforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
    • En lamellkjøretid kan parametriseres uavhengig for lamellpersienner.
    • Omkoblingstiden ved skifte av bevegelsesretning og tider for kort- og langtidsdrift (Step, Move) jan justeres.
    • Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. I tillegg er tilbakemelding om ugyldig avskjermingsposisjon eller kjøring av motor mulig.
    • Tilordning til opptil 5 forskjellige sikkerhetsfunksjoner (3 vindalarmer, 1 regnalarm, 1 frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. Sikkerhetsfunksjonene (objekter, syklustider, prioritet) opprettes enhetsbasert felles for alle utgangene. Enkeltutganger kan parametriseres kanalbasert til sikkerhetsfunksjonene og sikkerhetsreaksjonene.
    • Sperrefunksjon mulig for hver persienneutgang.
    • Enkel solskjerming: Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan aktiveres separat for hver utgang.
    • Opptil 16 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
    • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
    • Skumringsfunksjon.
    • Statusmeldinger for øvre og nedre endestilling.

    Koblingsfunksjoner

    • Uavhengig kobling av koblingsutgangene.
    • Lukke- eller åpnefunksjon.
    • Tilbakemelding kobling: ved endring eller syklisk sendt på bussen.
    • Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang.
    • Reaksjon ved gjenopprettet busspenning kan stilles inn for hver utgang (PÅ eller ingen reaksjon).
    • Sperrefunksjon med tilbakemeldingsobjekt kan parametriseres for hver kanal.
    • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
    • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 16 interne scener kan parametriseres for hver utgang.

    Tekniske data

    Gira One Medium:
    Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    KNX medium:
    TP256

    Testspenning:
    4 kV (KNX/EIB-bussledning)

    Nominell spenning
    KNX:
    DC 21 til 32 V SELV

    Koblingskapasitet:
    AC 250 V, 16 A / AC1

    Maksimal innkoblingsstrøm:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Maks. strømbelastning på tilgrensende utganger:
    Sum 20 A

    Tilkoblingseffekt
    Ohmsk last:
    3000 W
    Kapasitiv last:
    16 A, maks. 140 µF
    Motorer (persienne eller vifte):
    1380 W
    Glødelamper:
    2300 W
    HV-halogenlamper:
    2500 W
    HV-LED-lamper:
    vanl. 400 W
    viklet transformator:
    1200 VA
    Tronic-transformator:
    1500 W
    Lysrør, ukompensert:
    1000 VA
    Lysrør,duo-kobling:
    2300 VA
    Lysrør, parallellkompensert:
    1160 VA
    Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
    1000 W
    Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
    1160 W

    Tilkoblinger
    Gira One-buss:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme
    KNX:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme
    Last:
    Skruklemmer (maks. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)

    Strømforbruk
    Gira One-buss:
    4 til 18 mA

    Merknader

    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
    • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
    • Montering på DIN-profilskinne.

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert.

    Mål

    Delingsenheter (DE): 8
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
    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 47.908 Kb

    Laste


    Koblingsaktuator / persiennemodul 16 A Standard & Komfort for KNX
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00
    5033 00
    5038 00
    5040 00

    PDF, 1.145 Kb

    Laste


    Koblingsaktuator / persiennemodul 16 A Standard for KNX
    Produktdatabase

    Produktdatabase fra ETS5.7.2

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    ZIP, 3.098 Kb

    Laste


    Koblingsaktuator / persiennemodul Standard for Gira One
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 703 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 52.532 Kb

    Laste


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard & Komfort for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00
    5033 00
    5038 00
    5040 00

    PDF, 1.146 Kb

    Laste


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.2.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.607 Kb

    Laste


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.5.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.408 Kb

    Laste


    Switching actuator / blind actuator Standard for Gira One
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 705 Kb

    Laste


    Switching actuator 16 A / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Product database

    Product database from ETS5.7.2

    Bestillingsnr 5023 00
    5028 00
    5030 00

    ZIP, 3.098 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One / Gira KNX Gira One / Gira KNX: Koblings-/persienneaktuatorer (DIN) Koblingsaktuator, 16-dobbel 16 A / persienneaktuator, 8-dobbel 16 A Standard for Gira One og KNX