Sett bestående av 2 SCHUKO-stikkontakter 16 A 250 V~med klapplokk, simultanlåsing lås og tekstfelt
Sorterte lukkinger

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grå
Bestillingsnr 4560 30
4560 30
EAN 4010337095644
PE 1
PS 14
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Ved bruk av f.eks. vaskemaskin og tørketrommel i rom som brukes av flere.
  • Med skruklemmer.
  • Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere av:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Leveringsomfang

  • Inkludert fire nøkler per sett.
  • Blankotekstskilt medfølger.