Ny

Stikkontakt med jordingsstift 16 A 250 V~, klapplokk og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus)
WG AP

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grå
Bestillingsnr 4485 30
4485 30
EAN 4010337095781
PE 1
PS 14
 
Nyhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Med skruklemmer.
  • Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur
økt berrøingsbeskyttelse:
0 °C til 45 °C

Merknader

  • Godkjent iht. NF C 61-314:2017.
  • Godkjent iht. NBN C 61-112-1:2017.
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.