SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med tekstfelt og shutter (IP20)
TX_44

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 4462 66
4462 66
EAN 4010337093497
PE 1/5
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 4462 67
4462 67
EAN 4010337093503
PE 1/5
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 4462 65
4462 65
EAN 4010337093480
PE 1/5
PS 13
 
Nyhet. Kan leveres fra 05/2023.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
29 mm

Ledningsmateriale:
stiv og fleksibel

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur
Shutter:
0 °C til 45 °C

Merknader

  • Ikke egnet for installasjon i fuktige rom, ettersom beskyttelsesklassen er IP20.
  • Ved monteringen må også dekkrammens tetningsflens brukes.
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.

Leveringsomfang

  • Tekstskilt "EDV" er vedlagt.