Stikkontakt 16 A 250 V~ (IP20)
TX_44

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 4188 66
4188 66
EAN 4010337093107
PE 1/5
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 4188 67
4188 67
EAN 4010337093114
PE 1/5
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 4188 65
4188 65
EAN 4010337093091
PE 1/5
PS 13
 
Nyhet. Kan leveres fra 05/2023.
Erstatter helkompatibelt 0188 ..

Egenskaper

Egenskaper

  • Festeplate er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
  • Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
  • Vedlagte utvidelsesklør.
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
  • Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
  • Lav monteringssdybde.
  • Store, ergonomisk formede utløserspaker.
  • Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
  • Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:
29 mm

Ledningsmateriale:
stiv og fleksibel

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Merknader

  • Ikke egnet for installasjon i fuktige rom, ettersom beskyttelsesklassen er IP20.
  • Ved monteringen må også dekkrammens tetningsflens brukes.