Kombinasjon vippebryter/SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ vertikal med klapplok
Universal-utkoblingsvendebryter

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grå
Bestillingsnr 4176 30
4176 30
EAN 4010337092483
PE 5/50
PS 24
 
Erstatter 0176 30 med full kompatibilitet

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.

Tekniske data

Ledningsmateriale:
stiv og fleksibel

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger inntil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Istedenfor stikkontakten kan også brytere, trykkbrytere eller lyssignaler brukes.
  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.