Vippetrykknapp 10 A 250 V~ med kontrollvindu og monteringsplate
vendeknapp 1-polet

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 3156 13
3156 13
EAN 4010337112563
PE 10
PS 13
 
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Leveringsomfang

  • Alle apparater leveres komplett med monteringsplate, lednings- og kabelinnføring.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Mer

Kombinasjonsmuligheter, tilkoblingsmuligheter og funksjoner av LED-belysningselementer
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Teknisk dokumentasjon

Bestillingsoversikt LED-belysningselementer: Ny brytergenerasjon

Bestillingsnr 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Bestillingsnr 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Laste


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Bestillingsnr 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger