Innsats tastbryter 10 AX 250 V~ vendebryter, dobbel, uten vippe

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
med festeklør
Bestillingsnr 3128 00
3128 00
EAN 4010337039075
PE 10
PS 01
uten festeklør
Bestillingsnr 3838 00
3838 00
EAN 4010337064411
PE 1
PS 01
 
Nyhet. Kan leveres fra 08/2024.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
3128 00:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W