Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664.
Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.
Tekniske data
Merkespenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Merkestrøm:
16 A
Merkefeilstrøm:
30 mA
Monteringsdybde:
32 mm
Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +40 °C
Merknader
Monteres i dyp apparatboks.
Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.