Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus)

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2677 01
2677 01
EAN 4010337011941
PE 1
PS 03
renhvit glans
Bestillingsnr 2677 03
2677 03
EAN 4010337011958
PE 1
PS 03
antrasitt
Bestillingsnr 2677 28
2677 28
EAN 4010337011972
PE 1
PS 03
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2677 26
2677 26
EAN 4010337011989
PE 1
PS 03
svart matt
Bestillingsnr 2677 005
2677 005
EAN 4010337037071
PE 1
PS 03
grå matt
Bestillingsnr 2677 015
2677 015
EAN 4010337085249
PE 1
PS 03
 
Erstatter0477 01,0477 03,0477 26,0477 27,0477 28.

Egenskaper

Egenskaper

  • Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664.
  • Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske data

Merkespenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Merkestrøm:
16 A

Merkefeilstrøm:
30 mA

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +40 °C

Merknader

  • Monteres i dyp apparatboks.
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
  • Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06.
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
Bestillingsnr 267703

RFA, 492 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 267703

IFC, 14 Kb

Laste


Jordfeilstikkontakt 30 mA, Jordfeilbryter 30 mA
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2664 ..
2677 ..

PDF, 76 Kb

Laste


Nedlasting (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger