Jordfeilbryter 30 mA

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2664 01
2664 01
EAN 4010337011897
PE 1
PS 03
renhvit glans
Bestillingsnr 2664 03
2664 03
EAN 4010337011903
PE 1
PS 03
antrasitt
Bestillingsnr 2664 28
2664 28
EAN 4010337011927
PE 1
PS 03
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2664 26
2664 26
EAN 4010337011934
PE 1
PS 03
svart matt
Bestillingsnr 2664 005
2664 005
EAN 4010337037064
PE 1
PS 03
grå matt
Bestillingsnr 2664 015
2664 015
EAN 4010337085232
PE 1
PS 03
 
Erstatter0114 01,0114 03,0114 26,0114 27,0114 28.

Egenskaper

Egenskaper

  • Jordfeilbryteren er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig jordfeilstrømutløsning i tråd med VDE 0664.
  • Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske data

Merkespenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Merkestrøm:
16 A

Merkefeilstrøm:
30 mA

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +40 °C

Merknader

  • Bruksområder: Brystningskanaler, foran stikkontakter eller i Gira energisøyle.
  • Monteres i dyp apparatboks.
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
Jordfeilstikkontakt 30 mA, Jordfeilbryter 30 mA
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2664 ..
2677 ..

PDF, 76 Kb

Laste


Nedlasting (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger