PTS-Communicator
Bruksanvisninger
Bruksanvisning (kopiering)
DCS Communicator
Operating instructions
Operating instructions (master copy)
DCS IP gateway (2nd generation)
Operating instructions
Operating Instructions
DCS IP gateway 2nd generation
Software
Firmware-Update
Note: The ZIP file must be unpacked before the firmware update.
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.2)
Software
Windows version of the DCS-IP-gateway Finder.
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.3)
Software
MAC OS version of the DCS-IP-gateway Finder. Note: The ZIP file must be extracted prior to installation.
HomeServer transfer parameters for controlling the DCS Communicator
Operating instructions
The DCS Communicator PlugIn Client in the Quad Client calls up the file „TKS-Communicator.exe“ via a parameter transfer. The events are controlled via UDP telegrams.
Setting up mobile call forwarding
Operating instructions
This document describes how to set up mobile call forwarding for a door call using the Gira DCS IP gateway and the "Gira DCS mobile" app.
Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.
Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.
Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.