Gira Keyless In fingeravtrykksleser
System 55

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 2617 03
6306800
2617 03
6306800
EAN 4010337035602
PE 1
PS 10
antrasitt
Bestillingsnr 2617 28
6306804
2617 28
6306804
EAN 4010337035589
PE 1
PS 10
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2617 26
6306802
2617 26
6306802
EAN 4010337035596
PE 1
PS 10
svart matt
Bestillingsnr 2617 005
6306801
2617 005
6306801
EAN 4010337037132
PE 1
PS 10
grå matt
Bestillingsnr 2617 015
2617 015
EAN 4010337084990
PE 1
PS 10
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 2617 600
6306805
2617 600
6306805
EAN 4010337035688
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

spenningsfors. DC 24 V 300 mA TMA

Ved bruk av porttelefonsystem

styreenhet audio TMA styreenhet video TMA

Egenskaper

Egenskaper

  • Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk adgangskontrollsystem basert på siste generasjons flatskanningsteknologi.
  • Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
  • Analysering av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
  • Sjekk av fingeravtrykk
  • Fingeravtrykksleseren kan administrere inntil 99 ulike fingeravtrykk.
  • Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (hvis bare det øverste hudlaget er skadet).
  • Personsikkerhet med kryptering.
  • Kort reaksjonstid fra pålegging av finger til godkjenning:ved inntil 30 lagrede fingeravtrykk ca. 1 sek.,ved inntil 99 lagrede fingeravtrykk ca. 3 sek.
  • Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
  • 360°-pålegging av fingeren er mulig.
  • Trefarget LED-statusindikator for visuell signalisering under programmering og betjening.
  • Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikken.
  • Kvitteringssummer signaliserer til bruker eller installatør.
  • Varsellyd ved uberettiget fjerning av fingeravtrykksdelen varsler sabotasje. Sabotasjekobling med reléaktuator i Gira porttelefonsystemet.
  • De to integrerte omkoblerreleene kan tilordnes ulike fingre, f.eks. tommel: Aktivering av døråpner; pekefinger: Kobling av utebelysningen.

Inn-/utganger

  • Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Tekniske data

Spenningsforsyning
fra spenningsforsyning for porttelefon:
DC 24 V ±10 %
fra porttelefonsystem:
DC 26 V ± 2 V

Relé
Antall:
2
Kontakt:
1 vekslere, potensialfrie
Maks. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Tilkoblinger
Tilkoblingskabel for porttelefon:
1 x støpsellist
Relé:
à 3 skruklemmer
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme

ESD-motstand:
opptil 15 kV

Monteringsdybde:
33 mm

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +70 °C

Merknader

  • Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
  • Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefingre mulig først fra barna er 6 år.
  • Kan integreres i Profil 55.
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
Fingeravtrykksleser
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 2617 ..

PDF, 301 Kb

Laste


Fingeravtrykksleser
Bruksanvisninger

Tips til brukeren

Bestillingsnr 2617 ..

PDF, 97 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Fingerprint reader
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 2617 ..

PDF, 270 Kb

Laste


Fingerprint reader
Operating instructions

Operating information for users

Bestillingsnr 2617 ..

PDF, 81 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger