Gira Keyless In kodetastatur
TX_44

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 2605 66
6306609
2605 66
6306609
EAN 4010337051428
PE 1
PS 10
antrasitt
Bestillingsnr 2605 67
6306607
2605 67
6306607
EAN 4010337051435
PE 1
PS 10
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2605 65
6306608
2605 65
6306608
EAN 4010337051411
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
Ved bruk av porttelefonsystem

spenningsfors. DC 24 V 300 mA DIN styreenhet audio DIN styreenhet video DIN

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Kodetastatur som adgangskontrollsystem basert på et kapasitivt og dermed slitasjefritt tastatur.
  • Ingen synlig slitasje på hyppig brukt sifferkombinasjon.
  • Frittstående enhet eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem som porttelefon for bygninger med flere boenheter.
  • Spesialtast "C": Sletting av feil inntasting.
  • Spesialtast "Nøkkel": Umiddelbar døråpning etter riktig kode.
  • Spesialtast "Klokke": Direkte valg av svarapparater i store objekter.
  • Spesialtast "F": Koblingsfunksjoner med koblingsaktuatorer i Gira porttelefonsystem.
  • Homogen belysning med blå LED-er lyser opp tall og spesialtegn om natten.
  • Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes ved tap av administrator-PIN-nummer.
  • Kodetastaturet kan administrere inntil 255 koder.
  • Koder med inntil 32 tegn mulig.
  • Tilbakemelding med lyd ved aktivering av tastene.
  • 3-farget LED-statusindikator ved programmering og betjening.
  • Varsellyd ved uberettiget fjerning av tastatur varsler sabotasje. Sabotasjekobling med koblingsaktuator i Gira porttelefonsystem.
  • De to integrerte omkoblerreleene kan tilordnes to forskjellige koder, f.eks. kode 1: Døråpning, kode 2: Kobling av utelys.

Inn-/utganger

  • Kontaktlist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Tekniske data

Spenningsforsyning
Tilleggsforsyning:
DC 24 V ±5 %
fra porttelefonsystem:
DC 26 V ± 2 V

Relé
Antall:
2
Kontakt:
1 vekslere, potensialfrie
Maks. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Tilkoblinger
Tilkoblingskabel for porttelefon:
1 x kontaktlist
Relé:
à 3 skruklemmer
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme

ESD-motstand:
opptil 16 kV

Monteringsdybde:
35 mm

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +70 °C

Merknader

  • Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
  • Kan integreres i Profil 55.
  • Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Der kan man nå velge mellom over 200 ulike apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, programtillegg, funksjonsmaler, logikkomponenter og prosjektmaler. Du finner nå anvendelser for Gira Keyless In kodetastatur.www.appshop.gira.de.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 260566

RFA, 376 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 260566

IFC, 54 Kb

Laste


Kodetastatur
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2605 ..

PDF, 297 Kb

Laste


Kodetastatur
Bruksanvisninger

Kurzanleitung.

Bestillingsnr 2605 ..

PDF, 61 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Keypad
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2605 ..

PDF, 235 Kb

Laste


Keypad
Operating instructions

Short instructions.

Bestillingsnr 2605 ..

PDF, 58 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger